??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
Series
211
Shaft Size
50 mm
Part No.
125834
Description
INS-SCM-50M
Weight
1.03 kg
A
56.4 mm
C
23.9 mm
D
100.0 mm
J
6.4 mm
L
68.8 mm
Setscrews
M10 x 1.5
W
22.1 mm
Y
34.3 mm
CAD모델 다운로드
미리보기
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..